• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Nouvelle génération de détecteurs de distance OGD

Nouvelle génération de détecteurs de distance OGD

production line of automobile

Encore plus de performance

La nouvelle génération de détecteurs de distance éprouvés de la série OGD s’élargit désormais encore davantage afin de répondre à toutes les applications. Il est possible d’effectuer des mesures précises à courte distance aussi facilement que de détecter des objets à une portée pouvant atteindre 4 mètres. Toutes les versions sont équipées de la technologie PMD résistante à la lumière parasite et peuvent distinguer les objets en fonction de leur réflectivité. Les capteurs détectent également sans difficulté les produits d’un noir profond ou très brillants.

Solutions pour le contrôle qualité

Dans sa version classe laser 2, l’OGD560 dispose d’une portée deux fois plus grande et permet de faire du contrôle qualité jusqu’à une distance de 4 mètres. A courte distance, l’OGD540 garantit la sécurité des process. Même les cibles difficiles, sombres ou réfléchissantes sont détectées de manière fiable grâce au mode ultra noir.

Applications multiples

Les détecteurs de la série OGD mesurent les valeurs de distance au millimètre près. Ils sont des aides idéales pour positionner des objets ou vérifier leur présence, par exemple dans le contrôle qualité. En plus, il est possible d’utiliser la réflectivité, par exemple pour l’identification lors de tâches de tri. Les domaines d’application sont larges : qu’il s’agisse de manutention, de robotique, d’automatisation, d’assemblage, de convoyage ou de logistique : les nouveaux OGD sont des solutions universelles pour vos détections difficiles en automatisation !

Léger ou extra-robuste ?

Vous avez le choix. Nous vous proposerons l’OGD aussi bien dans des boîtiers en plastique qu’en acier inoxydable.