• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Amplificateurs pour fibres optiques permettant une détection précise des objets

Amplificateurs pour fibres optiques permettant une détection précise des objets

Facile à installer et à utiliser

Pour détecter des objets minuscules ou transparents dans des espaces de montage restreints, vous pouvez compter sur l’amplificateur pour fibres optiques OCF. Il rend l’utilisation de la technologie éprouvée des fibres optiques plus simple et plus pratique que jamais.

Et cela se remarque dès l’installation : deux ergots d’encliquetage élastiques permettent de monter l’OCF sur un rail DIN d’une seule main. Le système « Fiberlock » simplifie l’introduction des fibres optiques. Grâce à son afficheur OLED et à son menu d’installation guidé, l’appareil est très facile à paramétrer.

Les fibres optiques optimales pour chaque application

Vous recherchez des fibres optiques adaptées aux chaînes porte-câbles, aux hautes températures, résistantes aux produits chimiques agressifs ou très flexibles pour les petits rayons ? Notre boutique en ligne propose une vaste sélection de fibres optiques.