Vérifier et paramétrer les capteurs IO-Link sur le smartphone
Avec l’adaptateur Bluetooth pour les maîtres IO-Link, ifm offre un moyen pratique de lire les données et d’ajuster les paramètres du maître et des appareils qui lui sont raccordés. De cette façon, le processus peut être surveillé et maintenu selon les situations sans avoir à quitter le site et à se rendre sur le site informatique (supervision). La protection par mot de passe empêche les interventions involontaires ou malveillantes.
L’application gratuite fournit un support graphique
Le point fort de cette application intuitive, disponible gratuitement pour les smartphones Apple et Android, est le support graphique, grâce auquel le capteur de température TCC ou le détecteur de vannes MVQ101, par exemple, peuvent être paramétrés encore plus facilement.
Exigences logicielles et matérielles
L’application nécessite la version 10.3 ou supérieure d’iOS ou la version 5.0 ou supérieure d’Android. Le smartphone doit supporter Bluetooth 4.1. L’affichage sur tablettes est déjà possible mais une version complète sur tablettes sera disponible avec les prochaines mises à jour. L’adaptateur Bluetooth peut être utilisé avec tous les maîtres IO-Link d’ifm à partir de la version de firmware 2.1. Bluetooth Classic et Bluetooth Low Energy (BTLE) sont tous deux supportés. En fonction de l’installation, la portée est d’environ 10 à 30 mètres.
Envoi par courrier des données process enregistrées
L’adaptateur Bluetooth est capable d’enregistrer des données process. Ensuite, ces enregistrements peuvent être envoyés directement à partir de moneo blue sous forme de fichier zip pour une évaluation ultérieure sur l’ordinateur.