- Produits
- AC5013
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 24 DC |
Sorties
Technologie | AS-i |
---|---|
Pouvoir de coupure | < 2 A |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Classification AS-i
Adressage AS-i | Prise d'adressage |
---|
Données mécaniques
Type de montage | Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière |
---|---|
Dimensions [mm] | 45 x 80 x 20 |
Matières | PBT; inox (1.4305/303) |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
par embrochage dans l'appareil: |