- Produits
- Traitement d’images / identification
- Identification optique
- Lecteurs de code 1D/2D
Lecteurs de code 1D/2D
- Mise à disposition des données librement définissable via EtherNet/IP ou ProfiNet
- Réglage simple par l'apprentissage via un bouton ou via ifm Vision Assistant
- Détecter plusieurs codes dans une seule image
- Détection sans problème des codes sur différents arrière-plans
- Mise à disposition des données via la clé mémoire ifm
Lecteurs de code 1D/2D
Lecteurs de code 1D/2D
Les domaines d'utilisation du lecteur de code 1D/2D vont du suivi à l'identification de produits en passant par leur contrôle.
Le capteur détecte les codes 1D et 2D indépendamment de l'orientation du code par rapport au capteur. Les codes endommagés ou souillés sont eux aussi identifiés de manière fiable, même si jusqu'à un quart des informations est détruit. À cette fin, des tâches de reconnaissance de texte (OCR) sont réalisées, par exemple pour l'identification de produits au moyen des désignations de type ou des numéros de série.