You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Capteurs de vision
  4. Lecteurs de code 1D/2D

Lecteurs de code 1D/2D

  • Lecture de codes 1D et 2D, indépendante de la position de rotation
  • Détection de plus de 20 types de codes différents
  • Système comparateur de code intégré dans le capteur
  • Réglable via pointeur laser intégré
  • Éclairage segmenté pour applications présentant des surfaces problématiques

Lecteurs de code 1D/2D


Lecteurs de code 1D/2D

Les domaines d'utilisation du lecteur de code 1D/2D vont du suivi à l'identification de produits en passant par leur contrôle.
Le capteur détecte les codes 1D et 2D indépendamment de l'orientation du code par rapport au capteur. Les codes endommagés ou souillés sont eux aussi identifiés de manière fiable, même si jusqu'à un quart des informations est détruit. À cette fin, des tâches de reconnaissance de texte (OCR) sont réalisées, par exemple pour l'identification de produits au moyen des désignations de type ou des numéros de série.