You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Capteurs de température infrarouge avec afficheur

Capteurs de température infrarouge avec afficheur

  • Deux sorties de commutation indépendantes, à programmation universelle
  • Lentilles de précision résistantes aux rayures pour une sensibilité minimale à la lumière diffusée
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Mesure fiable de la température jusqu’à 1350 °C

Capteurs de température infrarouge avec afficheur


Capteurs de température infrarouge avec affichage

Les capteurs pour la mesure de température infrarouge conviennent à la détection fiable de la position d’objets à température élevée, par exemple dans l’industrie du verre ou de l’acier.

Les capteurs détectent le rayonnement infrarouge émis par des objets et le convertissent en un signal de sortie. Si la température détectée est supérieure au seuil de commutation réglé, la sortie de commutation est activée et l'état de commutation est indiqué par LED.

Les seuils de commutation et les configurations de sortie peuvent être facilement réglés au moyen d’un bouton et de l’affichage. Pendant le fonctionnement, la valeur mesurée courante est affichée.

Le boîtier robuste et la lentille de précision de haute qualité permettent une utilisation dans un environnement industrielle extrêmement sévère.