50 % weniger Verdrahtungsaufwand mit Enshus intelligenter Fertigungslösung
Enshu Co., Ltd. ist ein führender japanischer Hersteller von Bearbeitungszentren und Automatisierungssystemen. In diesem Video erfahren Sie, wie Enshu mithilfe von Steckverbindern und IO-Link-Technologie die industrielle Verdrahtung vereinfacht. Durch die Einführung der IO-Link-kompatiblen Sensoren von ifm konnte Enshu den Verdrahtungsaufwand um über 50 % reduzieren und Fehlverdrahtungen sowie Konfigurationsfehler erfolgreich vermeiden.
Diese intelligenten Lösungen erleichtern die Einrichtung, unterstützen zukünftige Skalierbarkeit und ebnen den Weg für eine effizientere und flexiblere Fertigungsumgebung. Mit starkem technischem Support und einem kundenorientierten Ansatz treibt Enshu die digitale Transformation in der industriellen Automatisierung voran.