• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht Füllstandsensoren
  2. Grenzstandsensoren LM

Grenzstandsensoren Typ LM

Die Grenzstandsensoren der Baureihe LM bieten eine zuverlässige Lösung für die Füllstandüberwachung in unterschiedlichsten Anwendungen. Ob Überfüllsicherung, Leckageerkennung oder Trockenlaufschutz, die Sensoren gewährleisten stehts ein hohes Maß an Genauigkeit und Sicherheit.
Für unterschiedliche Anforderungen stehen Varianten sowohl für den industriellen Einsatz als auch für hygienische Anwendungen zur Verfügung.  Die Sensoren erfassen dabei zuverlässig ein breites Spektrum an Medien, von wasserbasierten Flüssigkeiten über Öle bis hin zu Pulvern, und das unabhängig davon, ob die Medien flüssig, fest oder viskos sind.

Die Grenzstandsensoren Typ LM im Detail

Vorteile der Grenzstandsensoren Typ LM

Die sichere Alternative zur Schwinggabel

Herkömmliche Schwinggabeln stoßen bei viskosen oder haftenden Medien schnell an ihre Grenzen. Ablagerungen können Messergebnisse verfälschen und Fehlschaltungen verursachen. Die glatt abgerundete Messspitze der Sensoren vom Typ LM minimiert Anhaftungen von vornherein und blendet verbleibende Rückstände zuverlässig aus. So bleibt die Messung präzise, selbst unter schwierigen Prozessbedingungen.

Zuverlässige Medienunterscheidung

Dank zwei unabhängig programmierbaren Schaltausgängen erkennt der Sensor unterschiedliche Medien sicher. So lassen sich zum Beispiel in Wärmetauschern frühzeitig Leckagen detektieren, etwa wenn Wasser in einen Ölkreislauf eindringt. Diese präzise Differenzierung erhöht die Prozesssicherheit und verhindert Folgeschäden.

Individuelle und schnelle Integration

Verschiedene Gerätevarianten mit unterschiedlichen Einbaulängen und Prozessadaptern ermöglichen eine einfache und flexible Integration in nahezu jede Anlage. Die Gerätevarianten sind zudem werkseitig auf bestimmte Medien wie Wasser oder Öle voreingestellt, was die Inbetriebnahmezeit deutlich verkürzt.

Branchengerechte Konstruktion

Die Sensoren verfügen alle über ein robustes Edelstahlgehäuse. Während die Gerätevarianten LMC und LMT mit einer widerstandsfähigen PEEK-Spitze ausgestattet sind, verfügt die Variante LMH über eine Keramikspitze, die hohen Temperaturen bis zu 250 °C problemlos standhält.

Anhaftungsunterdrückung

Der Sensor ist unempfindlich gegenüber anhaftenden Medien. Fehlschaltungen, die zu einem Überlaufen von Behältern oder Trockenlaufen von Pumpen führen könnten, werden dank der zuverlässigen Ausblendung von Medienanhaftungen sicher vermieden. 

Grenzstandsensoren Typ LM kaufen

Die Produkte im Vergleich

  LMT LMH LMC
Einsatzgebiet Industrielle und hygienische Anwendungen Industrielle und hygienische Anwendungen Industrielle Anwendungen
Dichtungskonzept Hygienisch PEEK-Metall Hygienisch O-Ring
(separat bestellbar)
Rückwärtige Flachdichtung
Voreinstellung Wasserbasierte Medien, pastöse Medien und Öle Wasserbasierte Medien
und Öle
Wasserbasierte Medien
Maximale Medientemperatur 100 °C
1h bis 150 °C
250 °C 100 °C
Integrierte Temperaturmessung
Anhaftungsunterdrückung
Material Messspitze PEEK Keramik (99,97%) PEEK
Zulassungen FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Typische Applikationen

Überfüllsicherung 

Um das Überfüllen von Tanks und Behältern zu verhindern, können Grenzstandsensoren in verschiedenen Höhen eingesetzt werden. Die Zufuhr des Mediums wird gestoppt, sobald der obere Füllstandsensor anspricht, und sie beginnt erneut, wenn der Füllstand bis zum unteren Sensor abgesunken ist. So wird der Prozess kontinuierlich geregelt, Überfüllungen oder Leerlauf werden vermieden und der Prozess läuft sicher. 
Die Sensoren sind unempfindlich gegenüber Anhaftungen und arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen stabil und tragen so zu effizienten Prozessen bei.

Trockenlaufschutz 

Um die zuverlässige Funktion und Langlebigkeit von Pumpen zu gewährleisten, sollte Trockenlauf vermieden werden. Genau hier bieten die Grenzstandsensoren eine einfache und wirkungsvolle Lösung: Sobald die Messspitze nicht mehr vom Medium bedeckt ist, erkennt dies der Sensor und gibt das Signal zum automatischen Abschalten der Pumpe. So werden Schäden durch Trockenlauf verhindert und die Lebensdauer der Anlage verlängert.
Sobald wieder genug Medium vorliegt und der Sensor vollständig bedämpft wird, startet die Pumpe erneut. Das sorgt für einen sicheren und reibungslosen Betrieb.

Leckageerkennung

Die Grenzstandsensoren der Bauform LM können einen Beitrag zur Früherkennung von Leckagen in geschlossenen Systemen leisten. Liegt beispielsweise in Wärmetauschern eine Leckage vor, kann Wasser in den sonst geschlossenen Ölkreislauf eindringen. Dank zwei unabhängig programmierbarer Schaltausgänge erkennt der Sensor unterschiedliche Medien und die Leckage kann frühzeitig detektiert und behoben werden.

FAQ