• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. ifm mate
  2. Produkt
  3. Event Logger

ifm mate: Event Logger

Mehr Einblicke für optimale Ergebnisse

Wie oft bleiben wiederkehrende Fehler in Ihren Prozessen unbemerkt? Wissen Sie wirklich, wo in Ihrer Produktion Zeit verloren geht? Wie viel mehr könnten Sie erreichen, wenn Sie tiefere Einblicke in Ihre Fertigungsprozesse hätten?

Mit dem neuesten Software-Update  Version 1.5.0 und der enthaltenen Lizenzerweiterung Event Logger, haben wir genau diese Fragen im Blick.

Zuvor konnte ifm mate bereits erkennen, wann und wo Abweichungen zustande kommen, aber ab jetzt können diese Ereignisse benannt und weiterkommuniziert werden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, tiefere Einblicke in Ihre Fertigungsprozesse zu gewinnen und diese gezielt zu optimieren.

Was beinhaltet der Event Logger?

Die Integration der MQTT Schnittstelle ermöglicht es, ausgewählte Events zu abonnieren und auszuwerten. Damit wird ermöglicht, Ineffizienzen zu erkennen und prozessual zu verbessern.

Die digitale Fehlerkarte enthält individuell angepasste Fehlerbilder (beispielsweise kalte Lötstellen, beschädigte oder auch defekte Bauteile), die für jeden speziellen Anwendungsfall in ifm mate hinterlegt und im Fehlerfall ausgewählt werden können. Via MQTT ist es dann möglich, diese Information mit weiteren Prozessinformationen zu korrelieren.

Diese Vorteile bietet der Event Logger für Ihre Produktion:

Identifizieren Sie Zeiträuber in Ihren Fertigungsprozessen

Erkennen Sie regelmäßig wiederkehrende Fehler im Fertigungsprozess

Optimieren Sie Produktionsabläufe und schließen Sie Fehlerquellen aus

Beispiel: Fehleranalyse zur Prozessoptimierung

An einem Handarbeitsplatz haben Werker die Aufgabe eine Teil-Montage mit sechs Schritten und einem Lötprozess zu vervollständigen. Bei der elektrischen Prüfung im Anschluss kommt es immer wieder zu Ausschuss und es ist unklar, an welcher Stelle im Prozess die Fehler auftreten. 

Mögliche Fehlerquellen:

  • kalte Lötstellen
  • fehlende Komponenten
  • Verwendung von fehlerhaften Komponenten

Mit dem Event Logger und der Fehlerkarte als Teil des ifm mate Gesamtsystems können diese Fehler systematisch erfasst und analysiert werden.

Fehlgriffe und Abweichungen vom vorgegebenen Prozess werden von ifm mate automatisch erfasst. Der Werker dokumentiert zusätzlich jedes erkennbare Fehlerbild direkt im Montageprozess, indem er die Fehlerkarte nutzt und den auftretenden Fehler auswählt (zum Beispiel „kalte Lötstelle“).

Dies ermöglicht es, Muster zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Fehlerbehebung zu ergreifen, wodurch die Fehlerquote reduziert und die Produktionsqualität verbessert wird.

Wie ist die Funktionsweise des Event Loggers?

 

  • Eventerstellung: Der Werkerassistent ifm mate erstellt Events mit relevanten Informationen (z.B. Feld ID, Sequenz ID, Zeitstempel, spezifisches Payload wie Anzahl oder Sensorwert).
  • Publish: Diese Events werden über das MQTT-Protokoll an einen MQTT-Broker gesendet. Der Broker fungiert als Vermittler, der Nachrichten von Publishern (wie ifm mate) entgegennimmt und an die entsprechenden Subscriber weiterleitet.
  • MQTT-Broker: Der MQTT-Broker empfängt die Nachricht und speichert sie vorübergehend. Er überprüft, welche Clients (z.B. IT-Systeme) diese Art von Nachrichten abonniert haben.
  • Subscribe: Die IT-Infrastruktur hat sich als Subscriber für Fehlermeldungen registriert. Der MQTT-Broker leitet die Nachricht an alle registrierten Subscriber weiter.
  • Verarbeitung in der IT: Die IT-Systeme empfangen die Nachricht und verarbeiten sie weiter. Dies kann die Dokumentation des Fehlers, das Auslösen von Alarmen oder das Einleiten von Korrekturmaßnahmen umfassen.