• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Induktive Ringsensoren überwachen Materialfluss in der Zuführtechnik

Induktive Ringsensoren überwachen Materialfluss in der Zuführtechnik

Rundum-Kontrolle für kleine Teile

Induktive Ringsensoren werden in der Zuführtechnik eingesetzt, um metallische Teile wie Schrauben oder Muttern beim Transport durch Schläuche zu erfassen. Objekte werden, unabhängig von ihrer Größe, bei Geschwindigkeiten von bis zu 35 m/s registriert. Dies ermöglicht präzise Zählungen sowie eine effiziente Flusskontrolle. Blockaden, Stillstände oder Fehlförderungen (kein Teil oder mehrere Teile gleichzeitig) lassen sich zuverlässig erkennen.

Statische und dynamische Anwendungen

Ringsensoren arbeiten entweder statisch oder dynamisch: Statische Sensoren erkennen dauerhaft vorhandene Metallteile, z. B. zur Füllstandüberwachung. Dynamische Sensoren reagieren nur auf vorbeibewegte Teile und eignen sich für Zählaufgaben oder Flusskontrolle. Beide Varianten sichern in Montageanlagen einen störungsfreien Produktionsablauf.

IO-Link-Funktionen

Die Empfindlichkeit lässt sich bequem per Potenziometer einstellen. Erweiterte Parameter wie Impulsverlängerung, elektrische Ausführung (PNP/NPN) oder Ausgangsfunktion (Schließer/Öffner) können über IO-Link konfiguriert werden. Zusätzlich bietet der Sensor IO-Link-spezifische Features wie Stückzählung und Diagnosefunktionen.

Produkt kaufen