• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Condition Monitoring
  3. Schwingungssensor für mobile Arbeitsmaschinen

Schwingungssensor für mobile Arbeitsmaschinen

Den Zustand der mobilen Maschine immer im Blick

Ob Unwucht an rotierenden Messern von Mähwerkzeugen, Kavitation oder Fremdkörper in mobilen Entwässerungspumpen, Stöße an kritischen Komponenten: Bleiben diese Ereignisse unbemerkt, kann dies kostspielige Schäden und lange Ausfallzeiten nach sich ziehen.

Komfortabel und informativ

Der 3-achsige Condition-Monitoring-Sensor VMB301 ist für den Einsatz in mobilen Applikationen konzipiert und lässt sich dank CANopen-Schnittstelle nahtlos in das Fahrzeugnetzwerk und das ifm-Systemportfolio einbinden. Optional kann der integrierte 120-Ohm-Bus-Widerstand per CANopen aktiviert oder deaktiviert werden. Das reduziert Kosten und erhöht die Flexibilität.

Vollumfassendes Condition Monitoring

Einmal eingebunden übermittelt der VMB301 in Echtzeit eine Vielzahl an bewährten Zustandsindikatoren: Ermüdung (v-RMS), mechanische Reibungen (a-RMS), Stöße (a-Peak), mechanische Spannungen (d-Peak2Peak), statistischer Lagerverschleiß (Crest) und Oberflächentemperatur. Der innovative BearingScout™ zur Lageranalyse und die dynamische Unwucht-Messung komplettieren das Angebot des VMB301 als Standalone-Condition-Monitoring-Lösung für mobile Arbeitsmaschinen.

Für eine Fernüberwachung können die Zustands- und Maschinendaten per Funkmodem an mobile IoT, die IIoT-Plattform von ifm für mobile Arbeitsmaschinen, übermittelt werden.