• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Lüftungsüberwachung Untertage

Wo liegen die Herausforderungen bei der Zustandsüberwachung von Lüftern im Bergbau?

  • Eine zuverlässige Belüftung im Bergwerk ist entscheidend für die Gesundheit und Sicherheit der Minenarbeiter. In Lüftungsanlagen ist der ununterbrochene Betrieb des Lüfters sehr wichtig, weshalb häufig redundante Lüfter zum Einsatz kommen.
  • Alle Antriebe sollten über Schutzfunktionen zum Schutz des Antriebs, Motors und Lüfters vor Überlast verfügen. Diese Schutzfunktionen lösen normalerweise den Antrieb aus und versetzen ihn in einen Alarmzustand, wodurch der Lüfter stoppt.
  • Das Zustandsüberwachungssystem von ifm electronic verfügt über eine Reihe programmierbarer Funktionen, die den Dauerbetrieb des Lüfters permanent überwachen, während das übergeordnete Steuerungssystem ein Warnsignal empfängt.
Lüftungsüberwachung Untertage

Lüftungsüberwachung Untertage

Intelligente Sensoren für Zustandsüberwachung

Schwingungssensoren, Drehzahlwächter, Durchflusssensoren, Temperatursensoren, Drucksensoren

Sensortechnologien für Zustandsüberwachung

Viele Sensoren können Änderungen an Maschinenkomponenten erkennen. Bei der Überwachung rotierender Maschinenteile kommen normalerweise Schwingungssensoren zum Einsatz. Ihnen wird oft zugeschrieben, mechanische Leistungsminderungen bis zu zwei Monate vor dem tatsächlichen Defekt zu erkennen. Andere Sensortechnologien, die in der Zustandsüberwachung zum Einsatz kommen, sind Sensoren für Drehzahl, Druck, Temperatur und Durchfluss.

Mit diesen Sensoren lässt sich die Leistungsminderung mechanischer und elektrischer Komponenten in rotierenden Anlagen überwachen. Sie sichern einen zuverlässigen Betrieb des Lüfters sogar unter extremen Betriebsbedingungen und sorgen für eine optimale Energienutzung.