Förderbandüberwachung
Warum ist es so wichtig, das Förderband zu überwachen?
- Schutz vor Unfällen mit Personen und Maschinen durch Lokal- und Fernüberwachung der Sicherheit.
- Reduzierung komplexer und teurer Verkabelungen mit Steuerungen und Sicherheitsnetzwerken
- Sicherstellung eines optimalen Produkttransports durch die Überwachung von Geschwindigkeit, möglicher Blockaden oder Schieflauf des Bandes
Förderbandüberwachung
Wie kann man sich vor Unfällen mit Personen und Maschinen schützen?
Sicherheitsvorrichtungen wie Seilzugschalter und Not-Halt-Schalter von ifm schützen sowohl Bedienpersonal als auch Maschinen vor potenziellen Gefahren. Gut sichtbare LEDs sorgen für eine einfache Identifizierung, während Zugfedern eine Temperaturabweichung des Seils verhindern.
Wie wird eine komplexe und teure Verkabelung reduziert?
Lange Wege von Prozess- und Safety-Signalen setzen eine komplexe und teure Verkabelung voraus. AS-i und Safety at Work senken die Montagezeit und gewährleisten eine Kostenreduzierung, indem sie eine vollständige Diagnose für eine einfache Wartung ermöglichen.
Wie wird der kontinuierliche Betrieb des Förderers sichergestellt?
Die Bandschieflaufschalter von ifm erfassen unmittelbar die Bewegung des Bands, wodurch Gurtrisse und Produktausschuss verhindert werden können. Drehzahlwächter messen die Drehzahl, um eine mögliche Blockade oder ein Verrutschen zu signalisieren.