You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Lasersensoren
  5. Bauform M18 Cube im Metallgehäuse

Lasersensoren - Bauform M18 Cube im Metallgehäuse

  • Kleine kompakte Bauform mit Standard-M18-Gewinde und PMD-Lichtlaufzeitmessung
  • Sensoren mit Laserschutzklasse 1 – z. B. für die Automobilindustrie
  • Visualisierung und Einstellung des Abstandswertes über IO-Link und 2-Farb-Display am Gerät
  • Komfortable 3-Tasten-Bedienung oder Parametrierung über IO-Link

Lasersensoren - Bauform M18 Cube im Metallgehäuse

Lasersensoren - Bauform M18 Cube im Metallgehäuse

Durch das innovative On-Chip-Lichtlaufzeitmesssystem mit PMD-(Photo-Misch-Detektor) Technologie hat der Sensor die Fähigkeiten eines äußerst exakten Messsystems. Der OGD Precision mit äußerst kleinem Lichtfleck und einer Reichweite von bis zu 300 mm ist perfekt geeignet zur Erfassung von Kleinstteilen. Der OGD Long Range misst Abstände präzise bis 1,5 m. Beide erfassen Objekte farbunabhängig und mit der für das Auge unkritischen Laserschutzklasse 1. Die sehr gute Spiegelfestigkeit und Hintergrundausblendung trägt zusammen mit der hohen Funktionsreserve zur zuverlässigen Funktion bei