- Détecteur 3D intelligent O3M
- Détection des personnes O2M AI
Caméra 2D avec détection des personnes par IA
La détection ciblée des personnes pour les engins mobiles réduit les fausses alertes
L’O2M500 est une caméra 2D IA performante conçue pour la détection fiable des personnes dans les applications critiques en matière de sécurité. Développée pour les engins mobiles et difficiles à manœuvrer, elle détecte les personnes de manière fiable, même dans des conditions exigeantes telles qu’un faible éclairage ou des scénarios complexes.
Grâce à son IA intégrée, à sa puissance de calcul élevée et à sa conception robuste de qualité industrielle, l’O2M AI contribue activement à prévenir les accidents impliquant des personnes, à renforcer leur protection et à rendre les opérations plus sûres et plus efficaces – Made in Germany. Made by ifm.
Détection des personnes
Détection fiable des personnes en temps réel – les autres obstacles ne sont volontairement pas pris en compte
Deep Learning d’ifm
Algorithme développé par ifm pour la détection des personnes, fonctionnant sur un puissant processeur IA embarqué
Communicant
Que ce soit CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 ou MJPEG : l’O2M AI est prête à gérer quasiment toutes les communications
Conception robuste
Développée pour une utilisation sur engins mobiles : résistance extrême aux vibrations et aux chocs
Facile à utiliser
Paramétrage et mise à jour via le Vision Assistant d’ifm par Ethernet ou via le serveur web intégré
Assistance à guichet unique
Profitez d’une intégration aisée et d’une assistance compétente.
L’O2M AI s’intègre parfaitement aux automates et IHM courants grâce à sa standardisation
Surveillance de zone sur les chariots élévateurs
Défi
La visibilité des caristes est restreinte par les rayonnages, les marchandises et le chargement. Les trajets et mouvements imprévisibles des travailleurs exigent néanmoins des réactions rapides de la part du conducteur pour éviter les collisions.
Avantages de l’O2M500 :
- Détection fiable des personnes jusqu’à une distance de 30 m
- Fonctionnement fiable dans des conditions d’éclairage variées et dans des environnements complexes grâce à une caméra HDR haute résolution
- Alerte de collision déclenchée uniquement en présence de personnes, réduisant ainsi les fausses alertes et améliorant l’acceptation par les conducteurs
Surveillance de la zone arrière sur les véhicules de collecte des déchets
Défi
La visibilité des conducteurs de camions de collecte des déchets est souvent restreinte, surtout en marche arrière. Les rues étroites avec de nombreux obstacles et des piétons qui traversent soudain la voie de circulation représentent un risque.
Avantages de l’O2M500 :
- Alerte ciblée uniquement en cas de danger réel pour les personnes
- Prévention des collisions grâce à la détection précoce des personnes jusqu’à une distance de 30 m
- Prévention des alertes de collision inutiles, par exemple dues à la présence de petites branches sur la voie de circulation, afin de maintenir l’attention sur la protection des vies humaines
Alerte anticollision sur les engins de chantier
Défi
La poussière, la saleté et les mauvaises conditions d’éclairage nuisent à la visibilité des conducteurs d’engins. L’environnement souvent encombré des chantiers exige des réactions rapides face aux obstacles ou aux personnes imprévus.
Avantages de l’O2M500 :
- Détection fiable des personnes dans la zone de travail et de déplacement de l’engin – avec une portée allant jusqu’à 30 m
- Fonctionnement robuste même dans des conditions exigeantes telles que la pénombre, un fort contre-jour ou un environnement poussiéreux
- La détection intégrée de l’encrassement de l’objectif garantit durablement des performances de détection élevées et une grande sécurité de fonctionnement
Deep Learning au plus haut niveau – Made in Germany. Made by ifm
ifm mise sur des processus et des composants conformes à l’ensemble des normes en vigueur à l’échelle mondiale. Matériel, logiciels et algorithmes d’IA proviennent d’Allemagne. Tout d’une seule source – Made by ifm.
Personnalisable – votre logique individuelle, directement dans la caméra O2M AI
L’O2M AI permet d’exécuter vos propres logiques et fonctions, de prétraiter des données et d’afficher des overlays personnalisés dans le flux vidéo. La configuration se fait facilement à l’aide du Vision Assistant d’ifm avec une interface glisser-déposer.
Excellente qualité d’image – votre capteur IA 3D fiable
La caméra IA 2D à très haute sensibilité lumineuse fournit des images extrêmement nettes pour une détection fiable des personnes. Le flux vidéo est transmis via Fast Ethernet et prend en charge les formats H.264, H.265 et MJPEG. Jusqu’à deux flux vidéo peuvent être paramétrés indépendamment l’un de l’autre et diffusés simultanément.