• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. IO-Link
  3. Module DX IO-Link avec entrées/sorties numériques

Module DX IO-Link avec entrées/sorties numériques

Logistics System

Entrées et sorties numériques flexibles avec connexion IO-Link

Le module DX AutomationLine offre 8 ports qui peuvent être configurés individuellement comme entrées ou sorties numériques (2 par port).
La connexion via IO-Link permet une intégration simple et peu encombrante dans les architectures système existantes.

Concept d’appareil de base avec quantité de données optimisée

En se concentrant spécifiquement sur les données essentielles relatives aux process et au diagnostic, le module DX constitue une alternative économique aux modules IO-Link dotés de nombreuses fonctionnalités. Il est particulièrement adapté aux installations et aux applications pour lesquelles des fonctions de base fiables suffisent. Le volume de données réduit simplifie la configuration et diminue les coûts d’ingénierie et de système.

Conception robuste pour une utilisation décentralisée sur le terrain

Le module est doté d’un boîtier AutomationLine résistant et conçu pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants. Avec un indice de protection IP67 et une plage de température étendue de -25 à +60 °C, il est parfaitement adapté à une utilisation permanente sur le terrain.