- Nouveaux produits
- Solutions IIoT
- Logiciel moneo IIoT Core
Logiciel moneo IIoT Core
Du paramétrage à la maintenance préventive conditionnelle
moneo IIoT Core est la base de la plateforme IIoT moneo et regroupe les principales fonctions. Que ce soit en tant que solution cloud ou dans un environnement On-Premises : moneo IIoT Core permet un paramétrage des capteurs IO-Link facile et indépendant du fabricant, ainsi que d’un nombre croissant de maîtres IO-Link. Grâce à l’interface intuitive « glisser-déposer », il est possible de créer en un clin d’œil des tableaux de bord personnalisés pour les machines et les processus afin de visualiser clairement les données collectées. L’analyse complète des données permet d’obtenir des informations précieuses qui contribuent à améliorer l’efficacité, la productivité et la sécurité. En cas d’écarts par rapport à la valeur de consigne, le logiciel informe immédiatement, permettant ainsi de prendre des mesures à temps pour éviter des pertes d’efficacité ou des arrêts de production non planifiés.
Du capteur jusqu’au cloud
moneo IIoT Core offre également une transmission transparente des données process importantes vers des applications cloud et tierces. Les tickets créés dans moneo peuvent être automatiquement transférés vers des systèmes cibles prédéfinis. Grâce à l’intégration SAP, les équipes de maintenance sont averties en temps réel. Les commandes et les documents peuvent être générés directement dans le système SAP – une intégration continue des données Shop Floor dans le système ERP.
Maintenance à distance avec moneo Cloud
Avec moneo remoteConnect, il est possible d’établir un accès à distance sécurisé et indépendant du fabricant aux API, serveurs, capteurs et autres appareils réseau à partir de moneo Cloud. Grâce au cryptage de bout en bout et à des configurations d’accès ciblées, les données restent protégées à tout moment. La maintenance à distance et les analyses approfondies des erreurs peuvent être effectuées à l’aide du cloud. Cela facilite de planifier efficacement les opérations de maintenance sur place et de les réduire au minimum, ce qui permet de soulager le personnel spécialisé et de maintenir une disponibilité élevée des machines.
Les add-ons élargissent la gamme de prestations
La gamme des prestations de la plateforme IIoT moneo peut être élargi par des add-ons tels que moneo IIoT Insights.