Les nouveaux détecteurs inductifs analogiques sont intégralement compatibles pour l’utilisation dans des installations existantes. En outre, de nombreuses fonctions et informations sont disponibles via IO-Link.
Grâce à la communication numérique, les pertes de conversion ou les interférences électromagnétiques sont évitées. En outre, la zone de détection du détecteur peut être mise à l’échelle via IO-Link – tout en permettant l’adaptation de l’angle d’approche. Ainsi, la résolution peut être spécifiquement maximisée lorsque de plus petits changements de distance, tels que ceux provoqués par une usure naissante, doivent être détectés rapidement. La connexion à l’ERP permet l’utilisation des données numériques pour mettre en oeuvre une maintenance conditionnelle automatisée.