You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Capteur de conductivité pour clamp et raccord à souder pour tubes

Capteur de conductivité pour clamp et raccord à souder pour tubes

  • Pointe en matériau plein pour une application incassable
  • Réduit les inexactitudes des processus de NEP basés sur le temps
  • Augmentation de l'efficacité du système grâce aux adaptations flexibles de processus

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Adaptation facile aux nouvelles recettes et aux nouveaux médias
  • Transmission numérique sans pertes des valeurs mesurées

Applications
 Les capteurs sont utilisés dans les processus de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire (NEP). Ils sont utilisés pour détecter la concentration du liquide nettoyant, pour surveiller si des résidus se trouvent dans l'eau de rinçage et pour valider le produit.

Potentiel
Une mesure précise, rapide et fiable dans le processus aide à réduire les temps d'arrêt des installations et à optimiser les cycles de nettoyage. La réduction de la quantité de produits nettoyants utilisés, de l'énergie lors du rinçage et de la consommation d'eau mène donc à des coûts considérablement réduits. En outre, une augmentation de la fiabilité opérationnelle est réalisée.

Stabilité
 La pointe en matériau plein est conçue de telle manière qu'elle garantit une résistance à la casse même sous des charges accrues.

Avantages du capteur LDL d'un coup d'œil :

Durée de la mise en service fortement réduite

  • Pas besoin de boîtier de contrôle supplémentaire
  • Câblage simplifié, grâce au connecteur M12

Conception robuste et compacte

  • Aucune pénétration d'humidité grâce au boîtier inox complètement soudé
  • La pointe en matériau plein empêche la casse sous forte charge

Prix attractifs

  • Disponibilité élevée et délais de livraison rapides
  • Adaptation de montage multi raccords / Réduit le nombre références à stocker

Accessoires