- Nouveaux produits
- Logiciel / solutions IIoT
- L'outil pour les appareils IO-Link
L'outil pour les appareils IO-Link

Votre outil de gestion IO-Link en version autonome
- Efficient : Paramétrage de tous les capteurs IO-Link de manière centralisée
- Intelligent : Les appareils IO-Link sont détectés automatiquement
- Pratique : Gestion facile des ensembles de paramètres
- Direct : Accès aux capteurs IO-Link sans détour via l’API
moneo configure SA vous permet de paramétrer facilement plusieurs capteurs IO-Link en même temps. De plus, il est possible de paramétrer les maîtres IO-Link ifm de manière centralisée dans le réseau entier. Dans notre base de données d’IODD, nous gérons également les IODD de tous les fabricants, ce qui permet ainsi d’intégrer et paramétrer les capteurs d’autres fabricants dans le réseau IO-Link.
Ainsi vous augmentez la fiabilité du process et économisez du temps.
Pour la configuration et l’analyse de défauts il est possible d’afficher jusqu’à deux données de process par capteur IO-Link dans le cockpit. Également indépendant du fabricant.
Pourquoi choisir moneo configure SA ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gestion des paramètres | Outil pour tous les appareils IO-Link | Aperçu de tous les appareils IO-Link dans le réseau | Cockpit dynamique |
Configuration ou remplacement facile des appareils IO-Link avec un seul outil | Configuration d’appareils indépendant du fabricant, online / offline, avec gestion IODD intégrée | Scanning d’un réseau IO-Link complexe avec des maîtres et des équipements | Affichage parallèle des valeurs process et des paramètres |
Paramétrage point-à-point ou via le réseau
Paramétrage d’un réseau IO-Link par connexion directe
Le logiciel fonctionne sur un PC / PC portable. Le PC est connecté aux maîtres ifm directement via l’interface Ethernet.
Paramétrage d’un réseau IO-Link au sein d’un réseau IIoT
Le logiciel fonctionne sur un ou plusieurs PC / PC portables dans un réseau lloT. Les PC font partie de ce réseau et peuvent être connectés aux maîtres ifm via le routeur ou WLAN (via l’interface IoT / bus de terrain).
Configuration initiale d’un capteur IO-Link
Un nouveau capteur doit être paramétré avant l’installation.
Avantages
- Tester les réglages et les fonctions du capteur sans automate
- Possibilité de sauvegarde d’un ensemble de paramètres au sein du logiciel
- Paramétrage conviviale via le maître USB
Diagnostic d’un capteur pendant le fonctionnement
Le fonctionnement correct d’un capteur sur un maître IO-Link doit être vérifié.
Avantages
- Scanning du réseau entier et affichage des appareils et maîtres IO-Link raccordés
- Possibilité d’identifier un capteur à l’aide de la fonction « Application Specific Tag » et / ou de la fonction « Blinking »
- Affichage des valeurs process dans le cockpit, bien structuré par capteur et, en même temps, affichage des paramètres actuels
Assurer et augmenter la qualité du process
![]() |
Paramétrage identique pour tous les appareils IO-Link Logiciel de paramétrage indépendant du fabricant |
![]() |
Fiabilité accrue du process Configuration / remplacement des appareils IO-Link facile avec un seul outil |
![]() |
Assurer la qualité Gestion des paramètres |
![]() |
Augmentation de l’efficacité Gestion IODD intégrée et indépendante du fabricant |
moneo configure SA Licence inclus l’entretien et le support jusqu’à la fin de l’année suivante
A noter :
Quelques-unes des fonctions de moneo configure SA mentionnées ne seront disponibles qu’avec des mises à jour des versions à venir.
Configuration requise
• par ex. Quadcore CPU avec 1,6 GHz ou Dualcore avec 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB espace sur le disque dur (SSD ou HDD)
• Graphique min. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 min.
• 1 x Ethernet Port min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Navigateur : Google Chrome ou Mozilla Firefox