You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States

io-key

Temps d'être créatif !
Exigences minimales, avantage maximal : 24 V et un réseau mobile – c'est tout ce dont l'io-key a besoin pour faire son travail. Si les deux sont disponibles, la passerelle IoT transmet sans détour les données des capteurs IO-Link au cloud. Ce n’est pas grave si l'io-key se trouve dans un conteneur maritime, sur un silo d'approvisionnement au milieu d'hectares de terres arables ou dans une machine éloignée des infrastructures IT existantes.

Autrement dit : Avec l'io-key l'IIoT est toujours là où vous en avez besoin. Cela ouvre de nouvelles possibilités en surveillance process – et des approches innovantes pour un plus dans le service clients. Il est temps d'être créatif!

io-key en détail : simple, facile, puissant

Avec io-key, vous optez dès le départ pour une forme de surveillance facile et puissante des processus et des installations.

Pourquoi io-key ?

Disponibilité augmentée des machines Réductions des coûts d'exploitation Plug & Play Nouveau modèle d'affaires
Des défaillances machines sont évitées par la surveillance de points de mesure éloignés Les coûts d'exploitation deviennent transparents facilement en journalisant les indicateurs de production Utilisation facile et intuitive de la transmission de données, tableau à bord de cloud et fonction d'alarme L'utilisation ne nécessite aucune infrastructure permettant la réalisation facile de nouveaux modèles d'affaires

 

Surveillance et maintenance de machines et d'installations

Maintenance préventive

  • Transmission d'informations à temps sur l'état de l'installation
  • Des mesures préventives peuvent être prises rapidement grâce à un flux d'information rapide

Avantages

  • Planification de mesures de maintenance
  • Disponibilité augmentée des machines
  • Avantages concurrentiels par rapport aux machines / installations conventionnelles

Surveillance de niveau & optimisation de la logistique

Surveillance de niveau

  • Surveillance de niveau de cuves ou de silos éloignés
  • Le fournisseur peut garantir le niveau optimal par une notification automatique par email

Avantages

  • Surveillance fiable du niveau à distance
  • Optimisation du process et réduction de coûts par une meilleure planification de la maintenance, de la livraison ou de la gestion des déchets
  • Aucune intégration dans l'infrastructure IT existante nécessaire

Dépannage

  • L'état de l'installation peut être détecté en télésurveillance
  • Notification automatique par email en cas de panne

Avantages

  • Surveillance indépendante du lieu de la machine et de l'installation
  • Réaction rapide en cas de pannes
  • Mise en alerte possible automatiquement du service d'urgence

io-key ouvert pour votre succès

Réseau mobile au lieu de câbles
L'utilisation est basée sur un réseau mobile offrant de nouvelles possibilités numériques
Complètement autonome
Aucune autre infrastructure nécessaire
Surveillance de données fiable de tout lieu
Surveillance de données possible à partir de lieux proches et éloignés
Utilisation flexible
Approprié pour presque toutes les applications grâce aux fonctions de plus de 10 000 capteurs IO-Link

 

Produits