Performance optimisée grâce à IO-Link
Visualisez les valeurs process facilement et rapidement sur votre smartphone
Grâce au nouveau plug et son application ifm QuickLook, les utilisateurs peuvent désormais suivre en direct les valeurs mesurées et les événements transmis via IO-Link Il suffit de placer le plug au niveau du câble entre le capteur IO-Link et le maître et d'établir une connexion Bluetooth entre le smartphone et le Plug IO-Link inline Ce système est idéal pour surveiller des valeurs process de capteurs sans affichage ou difficile d'accès De plus, le plug dispose d'une mémoire d'historisation qui enregistre les données, facilitant ainsi le diagnostic de l'installation
Exigences du système
L'application est disponible dans le "Apple APP Store" et le "Google Play Store". Elle nécessite un système d'exploitation iOS, version 8.0 ou supérieur, ou un système d'exploitation Android, version 4.3. Le smartphone doit supporter Bluetooth 4.0.