- Produits
- RB6030
Caractéristiques du produit
Résolution | 10 points |
---|---|
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 150 |
Sorties
Technologie | HTL |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 50 |
Fréquence de commutation [kHz] | 160 |
Version protection courts-circuits | < 60 s |
Déphasage canal A et B [°] | 90 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | 10 points |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...100 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 98 |
Indice de protection | IP 64 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Dimensions [mm] | Ø 36,5 / L = 38 | |
---|---|---|
Matières | aluminium | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 10000 | |
Couple de démarrage max. [Nm] | 1 | |
Température de référence couple [°C] | 20 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 5 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 10 |
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR; radial, utilisation axiale possible |
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
|
|
---|