- Produits
- ID5009
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 50 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 120 x 80 x 30 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 7; (24 V) |
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 30 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 50 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 50 |
Portée réelle Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...40,5 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Boîtier | rectangulaire |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 120 x 80 x 30 |
Matières | PPE modifié |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|