- Produits
- Automatisation mobile
- Matériel IoT mobile
Matériel IoT mobile
- Échange de données sans fil fiable pour machines mobiles
- Diagnostic en temps réel via système de programmation CODESYS
- Affichage et sauvegarde des données via le portail Internet
- Affichage et traitement des données de position et de routage
- Différentes interfaces pour l’intégration dans le réseau machine
Passerelles IoT mobiles d’ifm – Le lien entre la machine et le futur numérique
Les passerelles IoT mobiles d’ifm sont les composants clés pour une flotte de machines intelligente, connectée et orientée vers l’avenir. Elles relient directement vos engins mobiles au monde numérique et constituent la base de processus efficaces – de l’accès à distance à la gestion des flottes, jusqu’à la maintenance prédictive.
En tant que partie intégrante de l’écosystème ifm, elles sont parfaitement adaptées aux systèmes de contrôle-commande, capteurs et logiciels et permettent une mise en œuvre rapide et sécurisée de vos projets de digitalisation.
Communication intelligente entre machine et cloud
Les passerelles IoT mobiles assurent une communication stable et sécurisée en temps réel – même dans des conditions d’utilisation extrêmes. Elles collectent les données machines et process, les transmettent à la plateforme IoT basée sur le cloud, et reçoivent des ordres tels que des ajustements de configuration ou des mises à jour logicielles « over the air ». Ainsi, les cycles de maintenance sont optimisés, les temps d’arrêt réduits et votre flotte continuellement mise à jour.
Télémaintenance simplifiée avec remoteConnect
La technologie remoteConnect permet un accès à distance sécurisé à vos machines – partout dans le monde et sans intégration IT complexe. Les interventions peuvent être minimisées, les diagnostics réalisés à distance et les ajustements logiciels appliqués en temps réel.
Votre gestion des flottes avec ecologOne
Avec ecologOne, non seulement les mises à jour « over-the-air » sécurisées sont possibles, mais chaque composant de l’écosystème ifm peut également être adressé individuellement. Les machines peuvent ainsi être adaptées de manière flexible, les versions logicielles maintenues à jour et les interventions de maintenance planifiées de façon anticipée.
Fonctionnalités clés pour des machines connectées
- Echange de données fiables sans fil pour les engins mobiles
- Diagnostic en temps réel via le système de programmation CoDeSys
- Gestion des machines via la suite mobile IoT
- Affichage et traitement des données machines dans le portail de données
- Accès à distance via remoteConnect
- Gestion des versions logicielles via ecologOne
Matériel robuste pour conditions extrêmes
Les dispositifs IoT mobiles sont spécialement conçus pour une utilisation dans les véhicules et machines mobiles. Grâce à leur niveau de protection élevé IP67, leur homologation E1, leur résistance CEM ainsi que leur robustesse face aux chocs et vibrations, ils sont prêts à relever tous les défis – du chantier à la récolte.
Caractéristiques convaincantes en un coup d’œil :
- Grande robustesse mécanique pour les applications mobiles
- Interfaces étendues (p. ex. CAN, Ethernet, réseau mobile, géolocalisation)
- Montage flexible dans le véhicule ou en armoire électrique
- Connectivité fiable, même dans des zones d’utilisation isolées
Evolutif. Fiable. Orienté vers l’avenir.
En tant qu’élément d’une solution modulaire complète, les passerelles IoT mobiles s’intègrent parfaitement dans l’environnement système d’ifm. Associées aux systèmes de contrôle-commande performants, aux IHM robustes et aux capteurs précis, elles forment un système global parfaitement intégré – de la collecte des données à leur traitement, jusqu’à la visualisation et la connexion au cloud.
Cette interaction étroite permet une intégration simple, une efficacité maximale et une évolutivité totale – qu’il s’agisse de connecter des machines individuelles ou de piloter numériquement une flotte complète.
Découvrez-en davantage sur les atouts et les possibilités des passerelles IoT ici : mobile IoT d’ifm.