1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Capteurs process IO-Link
  5. Capteurs de pression compacts pour la pneumatique

IO-Link - Capteurs de pression compacts pour la pneumatique

  • Surveillance fiable de la pression de système dans les installations pneumatiques et des installations à air comprimé
  • Utilisable comme mesure de la pression relative et aussi différentielle
  • Écran LCD incliné bien visible
  • Écran alternatif rouge-vert pour le marquage clair de zones correctes
  • Plage de pression -1 à 1 bar ou -1 à 10 bar

IO-Link - Capteurs de pression compacts pour la pneumatique



Capteurs de pression compacts pour la pneumatique

Les capteurs de pression de la série PQ surveillent la pression du système dans les réseaux pneumatiques et d'air comprimé de machines et d'installations. Les capteurs peuvent aussi être utilisés pour la mesure de la pression relative ou de la pression différentielle. Ils conviennent donc également à la surveillance de la souillure ou du blocage de filtres.
La cellule de mesure est résistante aux fluides et aux dépôts qui peuvent se trouver dans le système. Elle garantit une haute résistance aux surcharges et une grande précision.
L'afficheur LED à 4 digits bien visible à grande distance et la manipulation intuitive via deux boutons-poussoirs facilitent la mise en service, la maintenance et l'exploitation. L'indication « rouge » de l'afficheur peut être modifiée en indication alternée rouge-vert. Les états de commutation sont ainsi signalés, ou bien une fenêtre indépendante de couleur est générée.
Les capteurs peuvent aussi être paramétrés via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.