1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température
  5. Sondes à boulonner et à visser

Capteurs de température - Sondes à boulonner et à visser

  • Capteurs de température filetés, plats et cylindriques
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Mesure précise de la température grâce à un élément de sonde Pt100 intégré, classe A
  • Différentes longueurs de câble de 2 à 5 m
  • Raccordement simple et absolument étanche par connecteur M12


Capteurs à boulonner et capteurs à visser

Les capteurs de température de la série TS avec raccordement à un boîtier de contrôle détectent de manière fiable les températures dans des cuves, réservoirs et des tuyaux et sur les surfaces de machines. Les capteurs à boulonner et les capteurs à visser avec câble de raccordement sont utilisés là où l'espace de montage disponible est réduit.
La température du boîtier d'un roulement ou d'un moteur est, tout comme les caractéristiques vibratoires, un indicateur de son état, de sa qualité et de sa durée de vie future. Un capteur de température à boulonner fixé sur le boîtier mesure la température et transmet les valeurs mesurées à un boîtier électronique d'évaluation et d'affichage de type TR ou au connecteur transmetteur de température TP.
Pour les applications dans les milieux à risques d’explosion, certains capteurs sont conçus et homologués selon la réglementation en vigueur pour l'utilisation dans des zones explosibles.