1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température
  5. Transmetteurs compacts pour l'industrie agro-alimentaire

Capteurs de température - Transmetteurs compacts pour l'industrie agro-alimentaire

  • Communication aisée par IO-Link
  • Temps de réponse très court
  • LED pour la visualisation de l’état de service
  • Variantes pour l’utilisation dans les applications hygiéniques
  • Différentes longueurs d’encastrement de 25 à 150 mm


Transmetteurs compacts pour l'industrie agroalimentaire

Les transmetteurs de température compacts sont spécialement conçus pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et celle des boissons. Ils sont équipés d'une sortie analogique de 4...20 mA.
L'élément de mesure Pt1000 de classe A calibré en usine a une haute précision. En particulier, en plus de sa grande étendue de mesure, il bénéficie d'un excellent temps de réponse. Grâce à un indice de protection élevé, à un boîtier en acier inox entièrement soudé et à une tenue en pression élevée, les transmetteurs conviennent particulièrement à une utilisation dans des applications aseptiques. Une LED bien visible signalise l'état de fonctionnement.
Les capteurs sont disponibles avec divers raccords process, longueurs de sonde et étendues de mesure. Une variété d'adaptateurs facilite le montage dans le process.
Les appareils peuvent être utilisés avec 2 ou 4 fils. En cas de fonctionnement à 4 fils, le transmetteur peut être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.