1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Boîtier M18 Cube pour zones humides

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier M18 Cube pour zones humides

  • Matériaux de qualité alimentaire
  • Concept d’étanchéité fiable pour les zones humides
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier M18 Cube pour zones humides



Boîtier M18 Cube pour zones humides

Le boîtier rectangulaire compact OG Cube est en acier inox, ce qui le rend optimal pour des applications dans l’industrie agroalimentaire, par exemple dans les fromageries, les brasseries ou dans l’industrie de transformation de la viande. Le boîtier en acier inox, un système d'étanchéité adapté aux conditions agroalimentaires et l’indice de protection élevé IP 69K qualifient les détecteurs optoélectroniques pour les zones humides dans l’industrie agroalimentaire où sont utilisés détergents agressifs et haute pression. Pour éviter que des éclats de verre ne passent dans le process en cas d’endommagement de la lentille du détecteur, ce dernier est équipé d’une lentille plastique.

Une lumière rouge visible simplifie le montage et la mise en service. Des accessoires en acier inox sont également disponibles pour un montage rapide et facile.