• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Maior disponibilidade da máquina, proteção dos processos e otimização do consumo de energia

Página temática
➜ moneo: Plataforma IIoT

Máxima qualidade, tempo de inatividade mínimo e uso perfeito dos recursos

Todos os dias, as soluções moneo interagem com milhões de sensores ifm em uma infinidade de máquinas e instalações ao redor do mundo. Os sistemas de comunicação e controle da ifm formam a espinha dorsal de uma operação eficiente. Eles garantem o registro e a análise detalhada dos dados de produção e da máquina.

A plataforma IIoT moneo detecta precocemente desvios do status esperado e os exibe com precisão no processo usando um sistema integrado de alertas e alarmes. Uma resposta rápida às mudanças nos processos evita falhas na produção, consumo desnecessário de energia e tempo de inatividade da máquina. Isso permite que os processos de produção sejam executados de forma contínua e sem falhas, que o consumo de energia seja detectado e que os recursos sejam usados de forma sustentável.

Leia os seguintes use cases e conheça as vantagens da interação entre a tecnologia de sensores e o software. Os use cases descritos também podem ser adaptados a outras aplicações, inclusive a sua!

Entre em contato conosco: estamos à sua disposição e teremos o maior prazer em aconselhar você sobre a solução ideal para a qualidade do seu processo, a disponibilidade da máquina e o consumo de energia!

Você também pode se interessar por estes assuntos: