• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de válvulas
  2. Cames de comutação e kits de montagem para válvulas manuais

Cames de comutação e kits de montagem para válvulas manuais

O monitoramento de posição confiável de obturadores de válvulas e válvulas de esfera exige acessórios perfeitamente adaptados. Somente a combinação correta de sensores e componentes mecânicos pode detectar de forma confiável os estados operacionais, reduzir os tempos de parada e garantir a máxima disponibilidade da instalação.

Monitoramento de posição para atuadores de 1/4 de volta automatizados

Um came de comutação adicional é usado em atuadores de 1/4 de volta equipados com sensores indutivos duplos. Isso garante a detecção precisa das posições finais e permite um feedback de sinal repetível para os sistemas de comando e supervisão.

Feedback de posição final para válvulas manuais e válvulas de esfera

Válvulas de fechamento manual, como obturadores manuais ou válvulas de esfera requerem um kit de instalação adequado para permitir uma fixação estável e padronizada do sensor e do came de comutação. Dessa forma, mesmo em aplicações manuais, é possível garantir a qualquer momento uma indicação de posição confiável.

Cames de comutação para atuador de 1/4 de volta

Os cames de comutação, também chamados apenas de cames, desempenham uma função central no monitoramento da posição dos atuadores de 1/4 de volta. São montados diretamente no eixo de acionamento e devem atender aos requisitos da norma VDI/VDE 3845 para garantir uma instalação compatível e em conformidade com as normas.

Os alvos metálicos integrados no came de comutação servem como elementos de acionamento definidos para o sensor indutivo duplo. Dependendo da versão, esses alvos de comutação são fixados com um deslocamento de 90° ou posicionados de forma livremente ajustável, permitindo realizar facilmente tanto as aplicações padrão quanto as adaptações específicas da instalação. Isso garante o amortecimento preciso do sensor e, portanto, o feedback exato das posições finais de "aberto" e "fechado".

A imagem abaixo mostra as dimensões relevantes para a seleção do came de comutação apropriado, de acordo com a norma VDI/VDE 3845. Comparando essas dimensões com as especificações da ficha técnica do respectivo atuador de 1/4 de volta, o came de comutação correto pode ser determinado de forma rápida e confiável usando a tabela de seleção correspondente.

Medidas de instalação X / Y [mm] Altura do eixo motriz Z [mm] Diâmetro do eixo motriz
[mm]
Diâmetro [mm] Descrição Nº do pedido
80 / 30 30 < 38 53 Came de comutação básico E12517
80 / 30 30 < 38 53 Came de comutação ajustável E12516
80 / 30 20 < 38 53 Came de comutação básico + adaptador E12517 + E12526 (ZZ0566)
80 / 30 20 < 38 53 Came de comutação ajustável + adaptador E12516 + E12526
80 / 30 20 < 38 53 Came de comutação básico E12828
80 / 30 20 < 38 53 Came de comutação de 3 vias E12829
80 / 30 30 < 53 65 Came de comutação versátil básico E12724
80 / 30 30 < 53 65 Came de comutação versátil ajustável E12725
130 / 30 30 < 90 102 Came de comutação básico grande E17328
130 / 30 30 < 90 102 Came de comutação ajustável grande E17119

Kit de montagem para válvulas manuais e válvulas de esfera

Os sistemas são projetados para serem utilizados com sensores indutivos duplos (IND, INE) e sensores de posição contínuos da série MVQ, permitindo assim a detecção precisa e reproduzível da posição da válvula. O padrão de orifício do atuador de 80 × 30 mm, de acordo com a VDI/VDE 3845, suporta uma grande variedade de sensores e cames de comutação compatíveis. Ao mesmo tempo, os kits de montagem são projetados para temperaturas operacionais de -30 a +80 °C, sendo assim ideais para ambientes industriais exigentes.

Os kits de montagem possuem uma interface universal e são totalmente compatíveis com as conexões de flange ISO de acordo com a norma DIN EN ISO 5211 nos flanges frontais dos tamanhos F03 a F16. Uma conexão segura com o eixo da válvula é feita por meio de um parafuso de arrasto robusto. O design com altura ajustável permite a adaptação ideal a diferentes geometrias de válvulas. A parte superior feita de plástico Vestamid de alta qualidade permite a utilização em zonas com risco de explosão (somente para produtos compatíveis com a série IND), enquanto a parte inferior e os componentes mecânicos centrais são feitos de aço inoxidável. Isso garante alta resistência à corrosão, longa vida útil e operação confiável mesmo em ambientes industriais adversos.

A escolha do kit de montagem apropriado depende essencialmente do diâmetro do flange frontal. O parafuso de arrasto do kit de montagem garante uma conexão segura entre a válvula e o kit de montagem. Sua escolha correta é baseada no respectivo diâmetro do eixo. O kit de montagem adequado pode ser claramente determinado comparando as dimensões indicadas na imagem e na tabela abaixo com as especificações da ficha técnica da válvula borboleta ou da válvula de esfera.

Desenho dimensional para a seleção de sensores de válvula e acessórios
Parafuso de arrasto
Modelo de sensor IND / INE Modelo de sensor MVQ
Tamanho do flange frontal
conforme ISO5211
Diâmetro do círculo de furação A
[mm]
Furo B
[mm]
Diâmetro do eixo C
[mm]
M4 M5 M6 M8 M10 M4 M5 M6 M8
F03 36 5 9 E12588 E12766
F04 42 5 11 E12519 E12767
F05 50 6 14 E12589 E12520 E12521 E12768 E12769
F07 70 8 17 E12522 E12523 E12770 E12771
F10 102 10 22 E12524
F12 125 12 27 E12590
F14 140 16 36 E12591
F16 165 20 46 E12592