• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Uso do monitoramento de vibração para manutenção preditiva e preventiva

Alimentos e agroindústria
Bebidas Agricultura Pecuária
Comunicação industrial
IO-Link RFID
Monitoring and maintenance
Disponibilidade Monitoramento remoto
Reportagem em vídeo

Graças à tecnologia ifm, foi implementado um sistema de monitoramento robusto em uma fábrica de ração para camarões, permitindo assim o monitoramento de vibração e de temperatura dos moinhos da fábrica. Esse sistema de monitoramento garante a intervenção antecipada para evitar paradas e melhorar o desempenho da instalação. Nosso foco na manutenção preditiva e preventiva produziu resultados concretos, eliminando o tempo de inatividade e simplificando as operações. Descubra o impacto dessa tecnologia em um ambiente de produção automatizado e sem interrupções que estabelece novos padrões de confiabilidade.

Mas a colaboração entre a Samaria Rações e a ifm ainda continua com vários projetos em andamento. Esses são a implementação de sensores de vibração em oito moinhos e quatro instalações primárias, bem como a completa automação da instalação com a tecnologia IO-Link. Para garantir uma produção contínua e ininterrupta, será introduzido também um controle de estoque por RFID, oferecendo uma solução automatizada para processos de produção eficientes.

Sobre a Samaria Rações

Antigamente, o grupo Samaria Rações operava no ramo da construção civil. Mais tarde passou a atuar na produção de camarões, realizando o processo desde a larvicultura até as fazendas de camarões e o processamento.

Sobre a Samaria Rações

Antigamente, o grupo Samaria Rações operava no ramo da construção civil. Mais tarde passou a atuar na produção de camarões, realizando o processo desde a larvicultura até as fazendas de camarões e o processamento.