Automação de uma instalação em colaboração com a ifm
Quando a visão se torna realidade: com a modernização dos sistemas de automação com produtos ifm, especialmente no empacotamento da ração de algodão, a Rações Golfinho alcançou um aumento de produção de 300%. Em seu parque de máquinas são usados principalmente dispositivos AS-i, além da conexão via IO-Link.
"Nossos processos, sobretudo nas refinarias e no tratamento de efluentes, exigem um controle preciso e rápido devido às reações químicas e físicas. A automação nos permite esse controle e é parte essencial para o desenvolvimento bem-sucedido e a melhoria de nossos processos. Para isso, contamos com a ifm como parceira", conclui Christina Rocha, Lab Manager. Graças à automação completa, o tempo de resposta a possíveis problemas foi otimizado e há menos perdas de qualidade na produção.