Otimização na secagem de lenha com o software ifm moneo
A usina de biogás de Kögelhof produz muito calor, que é usado, entre outras coisas, para secar lenha. As caixas de secagem podem conter 300 m³ de lenha, que chega úmida e é seca com ar quente. A água quente com uma temperatura de 70 graus da usina de biogás é canalizada para o trocador de calor, onde o ar fresco e frio é aquecido a 60 graus e, em seguida, flui por canais subterrâneos para a caixa de secagem. O ar quente é usado para extrair a água da lenha. São extraídas quase 40 toneladas de água.
Durante o processo de secagem da lenha, são usados sensores em vários pontos. A temperatura e a umidade por exemplo, são medidas em diferentes pontos para otimizar o processo de secagem. Graças ao software ifm moneo, é possível monitorar todos os sensores, resultando assim em tempos de secagem mais curtos e, portanto, maior eficiência.