Como a John Deere está digitalizando a produção com soluções IO-Link
Reportagem em vídeo
Os mestres e sensores IO-Link, bem como a conexão de dados por meio de Bluetooth, são as soluções que permitem à John Deere utilizar 100% das vantagens do IO-Link. Essas vantagens são a digitalização dos sinais elétricos, o ajuste fácil e a função de diagnóstico dos sensores.
No entanto, outros sensores também são utilizados na fabricação de motores a diesel destinados a aplicações em terrenos irregulares, como por exemplo, sensores indutivos, sensores com tecnologia RFID, sensores a laser e sensores de medição de pressão e vazão. Um projeto futuro da empresa é a implementação de uma análise de vibração para monitorar os eletrofusos.