- Visão geral
- Luz para máquinas
Luz branca e RGB em uma única luz para máquinas: iluminação perfeita e sinalização clara dos seus processos
As luzes para máquinas da ifm são uma solução inovadora para a iluminação e sinalização em máquinas e instalações. Essas luzes não apenas fornecem uma indicação clara de falhas, mas também uma iluminação eficiente que atende aos requisitos da diretiva de design ecológico. As diferentes variantes e opções de fixação permitem um uso flexível e as tornam um complemento valioso para qualquer máquina.
Alta eficiência luminosa
Eficiência luminosa de 450 lúmens em 250 milímetros.
Iluminação eficiente
As luzes atendem aos requisitos da diretiva de design ecológico, o que garante uma iluminação com eficiência energética.
Flexibilidade
As diferentes variantes e opções de fixação as tornam versáteis e adaptáveis a diferentes máquinas e instalações.
Indicação inequívoca de falhas
As luzes fornecem uma sinalização clara de falhas em máquinas e instalações.
Desafios
Iluminação eficiente da máquina e indicação de condição mesmo em áreas de difícil acesso
Vantagens da luz para máquinas
- Alta robustez e design plano
As luzes para máquinas DV3010/11 são resistentes a diferentes tipos de produtos químicos, óleos e lubrificantes de refrigeração e também podem ser usadas em locais com espaços limitados e de difícil acesso da instalação graças ao seu design robusto e plano. - Clara indicação de condição
As luzes para máquinas podem exibir todo o espectro de cores RGB e, portanto, podem ser usadas como indicação da condição da máquina, o que reduz os tempos de resposta em caso de necessidade de manutenção. - Iluminação uniforme
As luzes para máquinas fornecem iluminação uniforme com luz branca, o que permite uma boa visualização dos processos.
Desafios
Iluminação ergonômica do local de trabalho
Vantagens da luz para máquinas
- Alta eficiência luminosa em um tamanho compacto
As luzes para máquinas DV3010/11 oferecem uma excelente eficiência luminosa de 450 lúmens em um comprimento de apenas 250 mm, o que as torna a escolha perfeita para a utilização no local de trabalho. - Invólucro patenteado
O invólucro revestido por injeção evita que as peças caiam, o que aumenta a confiabilidade e a segurança da luz. - Alto grau de proteção
Graças ao seu grau de proteção IP69, as luzes são ideais para o uso em áreas com altos requisitos de higiene.
A luz para máquinas fornece sinais visuais claros que permitem identificar a condição da máquina rapidamente. A luz branca indica uma operação sem problemas, enquanto a luz vermelha indica problemas e permite uma resposta rápida. Isso reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficiência da produção.