• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Tecnologia de radar
  2. Sensores por radar
  3. Sensor de área por radar R2D

Com o sensor de alcance por radar R2D, você tem total controle mesmo em más condições de visibilidade.

O grande ângulo de abertura de 140° permite o monitoramento de uma ampla área. A área de detecção tridimensional é ajustável tanto horizontal quanto verticalmente, permitindo que o campo de monitoramento se adapte de forma ideal ao ambiente. Graças à alta resolução de distância e à resolução angular de 10°, vários alvos na área de detecção podem ser reconhecidos com precisão e exibidos como reflexo do alvo separados. Além das coordenadas de posição exatas, também são determinadas a potência refletida e a velocidade de cada objeto.

O R2D, na variante "3D Distance", pode fornecer as coordenadas x, y e z (nuvem de pontos), e, na variante "3D Area", apresentar os objetos rastreados, agrupando os pontos individuais em objetos.

R2D 3D Distance

Vantagens do produto

  • Emissão da distância, posição (x, y, z), e velocidade de reflexo do alvo (via IO-Link e CAN)
  • Representação precisa do ambiente graças à densa nuvem de pontos
  • Campo de detecção 3D ajustável livremente (horizontal e vertical)
  • Seleção inteligente de alvos por distância, intensidade do sinal ou RCS (seção transversal de radar)
  • Filtros integrados permitem monitoramento de área confiável
  • 2 saídas de comutação, IO-Link, analógica (4-20 mA/0-10 V), CAN

Aplicações

Monitoramento dos processos de atracação de rampas de carga em aviões
Sensores por radar reconhecem o avião estacionado quando a rampa de carga se aproxima. Eles emitem um sinal para desacelerar quando a rampa de carga entra em uma zona de perigo e a param a uma distância segura predefinida.

Detecção de oscilação de carga em guindastes
A detecção de oscilações longitudinais e transversais de carga permite realizar uma compensação ativa.

R2D 3D Area

Vantagens do produto

  • Campo de detecção ajustável
  • Detecção de objetos filtrados
  • Emissão dos dados de posição e da velocidade de objetos-alvo.
  • 8 zonas livres definíveis, 2 áreas de exclusão configuráveis.
  • Emissão da direção de movimento e tempo de pré-advertência ajustável
  • Algoritmo inteligente pode distinguir alvos em movimento de alvos estáticos mesmo quando o sensor se move.
  • 2 saídas de comutação, IO-Link ou CAN J1939

Aplicações

Monitoramento dos arredores e prevenção de colisões
Detecção antecipada de obstáculos na área de movimentação do veículo e suporte para o condutor no monitoramento de áreas com pouca visibilidade

Controle de acesso inteligente
Abertura e fechamento automáticos de portões e barreiras com supressão de tráfego cruzado

Variantes de produto R2D

Graças à ampla variedade de interfaces e testes de vibração, o sensor é adequado tanto para aplicações industriais, como o monitoramento de portões e barreiras industriais, quanto para uso como detecção de obstáculos e proteção contra colisões em máquinas móveis.

Nas variantes CAN, é possível selecionar entre a função de distância e a função de área pelo software. A mensagem CAN-J1939 pode ser facilmente ajustada através do Vision Assistant. Ao contrário da versão IO-Link, que oferece apenas uma zona de monitoramento, aqui podem ser configuradas até quatro zonas de monitoramento (ROIs).