- Novos produtos
- Tecnologia de conexão
- Cabo em Y para inúmeros cenários de aplicação
Cabo em Y para inúmeros cenários de aplicação
Solução para qualquer tipo de aplicação
Dois sensores, uma entrada? Os cabos em Y tornam isso possível. Eles agrupam as informações de dois sensores em uma única porta em máquinas-ferramentas, na indústria alimentícia e em máquinas móveis. Isso reduz a necessidade de entradas e economiza espaço.
Devido à elevada resistência a impactos e vibrações, em combinação com os graus de proteção IP65, IP67, IP68 e IP69, os cabos em Y são a escolha certa mesmo em cenários de aplicação exigentes. A comprovada tecnologia ecolink torna a conexão sem erros muito fácil.
Diferentes opções conexão
Para máxima flexibilidade em todas as aplicações, nossos cabos em Y estão disponíveis com diferentes opções de cabeamento:
- União de dois sensores (digital e/ou analógico) em uma porta
- União de dois sensores digitais em uma porta
- Cabeamento ponto a ponto, por exemplo, para consulta OR
- União de dois sensores digitais com conexão M8 em uma porta M12