• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Soluções IIoT
  3. ifm mate: sistema de assistência para estações de trabalho manuais

ifm mate: sistema de assistência para estações de trabalho manuais

Um suporte simples

Com o ifm mate você conta com um colega paciente e, teoricamente, um colega onisciente para suas estações de trabalho manuais. Quer sejam tarefas de montagem ou embalagem: Com o ifm mate você pode definir, explicar e executar passo a passo cada processo de trabalho manual. O núcleo do sistema é um algoritmo de inteligência artificial que reconhece as mãos do operador com a ajuda de uma câmera montada acima da estação de trabalho, sem a necessidade de acessórios adicionais tais como pulseiras ou óculos de realidade virtual. A sequência definida do processo é mostrada no display, assim como o conteúdo de apoio opcional, como vídeos ou gráficos.

Garantia de qualidade com efeito de aprendizagem

O ifm mate também indica claramente os desvios em relação ao processo definido. A sequência de processo errada é mostrada repetidas vezes até que seja executada corretamente. Isto aumenta o efeito de aprendizagem do operador e também garante a qualidade da execução.

Novas possibilidades de otimização de processos

Com a ampliação da licença "Event Logger" é possível identificar facilmente os erros recorrentes e as sequências demoradas nos processos de montagem. Isso contribui para tornar as instruções de produção mais claras e otimizar ainda mais a eficiência do trabalho manual.

Suporte sensorial e biblioteca central

Os sensores de visão O2D5 podem ser perfeitamente integrados ao mate para um controle de qualidade ainda mais eficaz das peças, por exemplo, através da análise de contorno nominal/real. Através do API REST, o sistema pode se comunicar com a infraestrutura de TI de nível superior e, por exemplo, transmitir informações sobre o estado atual do pedido ou o progresso da montagem. O diálogo com o SAP também é possível para que o planejamento de pedidos possa ser realizado de forma centralizada para cada sistema.

Acesse mate.ifm para obter mais informações sobre a funcionalidade.