• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Dispositivo portátil para fácil localização de vazamentos

Dispositivo portátil para fácil localização de vazamentos

Localização rápida dos vazamentos detectados

O dispositivo portátil para localizar vazamentos é o complemento ideal para o monitoramento baseado em sensores da rede de ar comprimido. Primeiramente, o vazamento pode ser registrado e localizado por meio da análise de dados. Depois o dispositivo portátil é usado para identificar, medir e documentar vazamentos de forma rápida e fácil a partir de uma perda de apenas 0,1 litro por minuto.

Visualização rápida do custo do vazamento

O SDL100 está equipado com 30 microfones ultrassônicos, medição de distância a laser, câmera e display de 3,5 polegadas. Os microfones detectam o ruído gerado por vazamentos mesmo em ambientes bastante ruidosos. O ultrassom inaudível é convertido e emitido como um sinal acústico para os fones de ouvido. Além disso, o vazamento é visualizado no display por meio da imagem de câmera em tempo real. A perda atual de ar comprimido e os custos incorridos também são exibidos.

Relatórios simplificados de acordo com a norma ISO 50001

Todas as informações sobre o vazamento e suas medidas de manutenção podem ser registradas no SDL100 digitalmente no local e, em seguida, transferidas para o software gratuito por meio de um cartão de dados. Isso simplifica a geração de relatórios de acordo com a norma ISO 50001.

Como fazer: detector de vazamentos SDL100 / hardware

Como fazer: detector de vazamentos SDL100 / software