- Novos produtos
- Sensores
- Sensor por radar para condições ambientais e climáticas adversas
Sensor por radar para condições ambientais e climáticas adversas
Sensor de distância
O sensor de distância detecta objetos por meio de um feixe de radar focalizado. A tecnologia potente também permite a detecção de alvos com más propriedades refletoras.
Os dados obtidos desta forma podem ser visualizados claramente por meio do software "Vision Assistant". É possível por exemplo, visualizar vários objetos simultaneamente por meio do perfil de distância e ao mesmo tempo emitir suas velocidades relativas.
Detecção confiável em ambientes agressivos
Com seu longo alcance, resistência a impactos e vibrações e os diferentes modos de operação, o sensor por radar está projetado para detectar com precisão, objetos mesmo nas condições mais adversas. Seja com chuva, neve, vento forte ou poeira extrema: a potente tecnologia por radar do sensor garante uma operação confiável em todos os momentos.
Possíveis aplicações
O sensor pode ser utilizado em diversas aplicações, por exemplo na detecção de veículos como caminhões e navios durante seus processos de atracação em rampas de carregamento e descarregamento.
Além disso, o sensor por radar permite o monitoramento de esteiras transportadoras em termos de carga e velocidade e se destaca nas lavagens de automóveis por ser resistente a névoas de pulverização. Resumindo: um verdadeiro multitalento em medição de distância e velocidade.
Aumente a precisão com o sensor de distância de radar R1D
Sensores de radar são uma excelente solução para aplicações de medição de nível devido à sua capacidade de fornecer leituras precisas e confiáveis em uma ampla gama de condições. Eles podem medir níveis de líquidos, sólidos ou materiais granulares, mesmo em ambientes agressivos, como poeira, vapor ou temperaturas extremas. Ao contrário dos sensores ultrassônicos ou ópticos, os sensores de radar não são afetados por fatores como umidade, pressão ou presença de vapores, garantindo um desempenho consistente. Seus recursos avançados de processamento de sinal permitem filtrar ruídos e interferências para manter alta precisão. Isso torna os sensores de radar uma escolha robusta e confiável para medição de nível em setores como agricultura, manufatura e tratamento de água.
Explore algumas dessas aplicações abaixo. Observação: a posição do sensor e o campo de visão mostrados são conceituais.
Medição de nível através da parede do tanque
O monitoramento dos níveis de produtos químicos em recipientes IBC é essencial para a segurança, conformidade, eficiência e qualidade do produto. Ajuda a prevenir acidentes, otimizar recursos e manter a responsabilidade ambiental.
Os sistemas de automação modernos favorecem cada vez mais métodos contínuos e sem contato, o que pode evitar a necessidade de modificações no recipiente ao colocar sensores fora do tanque.
Montagem direta na parte superior do recipiente IBC: o sensor de radar da ifm pode ser montado diretamente na parte superior do recipiente, medindo os níveis de produtos químicos através da parede sem a necessidade de suportes ou furos. Ideal para instalações com espaço limitado.
Montagem em rack: O sensor de radar também pode ser posicionado em um rack afastado do recipiente, ainda medindo através da parede de plástico. Essa configuração é vantajosa para ilhas de recipientes fixos e trocas frequentes de recipientes, eliminando a necessidade de remontar o sensor.
As sacolas podem ser empilhadas ou colocadas em prateleiras com espaço entre elas. Um sensor discreto consegue ver através da parede de plástico, tornando-as versáteis.
A tecnologia de radar se destaca aqui ao diferenciar materiais com constantes dielétricas distintas. O sensor filtra os sinais da parede plástica, detectando de forma confiável apenas o produto químico em seu interior.