• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Sensores com certificação DNV para transporte marítimo

A ifm oferece tecnologia de automação comprovada e confiável para navios de todos os tipos. Os sensores e sistemas são fáceis de instalar, extremamente resistentes e possuem a homologação DNV necessária - uma característica de qualidade decisiva. Isso elimina os obstáculos para os usuários em relação a homologações de navios e instalações. A DNV (Det Norske Veritas) é um órgão de certificação reconhecido mundialmente que garante os mais altos padrões de segurança e desempenho.

Graças ao seu design compacto e alta robustez, os sensores são ideais para aplicações exigentes, por exemplo, em sistemas hidráulicos. Além disso, a ifm oferece 5 anos de garantia em todos os seus produtos.

Produtos com homologação DNV

Transmissores de pressão, sensores de pressão e sondas de imersão são utilizados nas mais diversas aplicações, como em sistemas hidráulicos, motores, sistemas de tratamento de gases de escape, sistemas de água e águas residuais e na medição contínua do nível de tanques.

Sensores de pressão

 

Os transmissores e sensores de temperatura medem as temperaturas de superfícies, fluidos e gases.

Sensores de temperatura

 

Detecção confiável de nível limite e medição contínua do nível de água e óleos em reservatórios e proteção de bombas contra funcionamento a seco.

Sensores de nível

 

Os sensores de fluxo medem simultaneamente a temperatura e o fluxo da água, do ar e dos óleos. Os sensores de vazão magneto-indutivos medem a vazão, o consumo e a temperatura de fluidos condutores à base de água.  Os medidores de ar comprimido e de gases industriais registram com precisão a vazão, o consumo, a pressão e a temperatura.

Sensores de fluxo

 

Mestres IO-Link e módulos transmitem os dados da máquina, parâmetros do processo e dados de diagnóstico para o controlador. Além disso, ajudam a minimizar o trabalho de cabeamento.

Mestres IO-Link e módulos

 

Os sensores de condutividade indutivos oferecem medição precisa em um design compacto. São resistentes ao sal e a outros fluidos agressivos.

Sensores de análise

 

Controladores com altas exigências de proteção são adequados para a instalação direta em veículos e máquinas móveis, mesmo sem invólucro de proteção adicional.

As IHM robustas são displays coloridos com telas de vidro resistente a arranhões para o controle, programação e comando de máquinas móveis e instalações.