Paixão pela inovação
Mais de
1.400 patentes
E mais de 100 novas patentes a cada ano. Porque sempre pensamos mais além. Para nós e nossos clientes.
Mais de
1.500 inovadores
Nossos colaboradores em pesquisa e desenvolvimento impulsionam o nosso progresso.
12%
para inovação
Processos de inovação custam dinheiro. Hoje, mais do que nunca. Essa é uma área na qual investimos constantemente.
Excelente em
inovação e design
Inovações precisam ser adequadas para o uso diário. Prêmios como o Hermes Award ou o Red Dot comprovam o sucesso.
A história de sucesso da ifm baseia-se na inovação contínua e começou no ano de sua fundação em 1969, com a invenção do sensor de proximidade indutivo. Isso também lançou a base para a automação abrangente da indústria. Atualmente, os sensores indutivos modernos são utilizados em milhões de unidades em todos os setores industriais e se tornaram indispensáveis.
Inovações pioneiras e inéditas no mundo
Ao longo dos anos, muitos outros produtos inovadores foram lançados. Seja um sensor de segurança indutivo totalmente metálico, sensores de vibração e sensores de vazão higiênicos com IO-Link, uma plataforma IIoT de fácil uso e sem código, ou sensores ópticos e câmeras 3D com tecnologia PMD potente: as inovações da ifm sempre estabelecem novos padrões.
Ajudando a moldar o futuro da automação
A ifm está sempre na vanguarda do desenvolvimento de padrões de automação inovadores e revolucionários. Seja com AS-i, IO-Link ou a nova tecnologia sem fio mioty, a ifm contribui ativamente para impulsionar o futuro da automação industrial e da digitalização.
Inovação em ação
Como as inovações são implementadas com sucesso no dia a dia industrial? Empresas de praticamente todos os setores industriais utilizam nossos sensores confiáveis e nossas soluções digitais para explorar novos potenciais.
Omnia
A Easybräu-Velo, empresa do Grupo Omnia Technologies, desenvolve instalações completas para a fabricação de cerveja. Para tornar o processo de fabricação de cerveja mais eficiente, a empresa aposta nas soluções de automação inovadoras da ifm, especialista no setor.
Ford
Com a inovadora tecnologia sem fio mioty, a Ford garante uma transmissão de dados confiável e com baixo consumo de energia ao longo de grandes distâncias. A conexão inteligente entre sensores permite a manutenção preventiva e, ao mesmo tempo, aumenta a segurança operacional e a eficiência energética.
CVA
Com sensores inteligentes e a plataforma IIoT moneo, a CVA está digitalizando o monitoramento de mais de 30 usinas hidrelétricas. A inovadora solução de monitoramento de condições possibilita um monitoramento remoto confiável e apoia a geração eficiente de energia sustentável.
Inovação que gera valor
Na ifm, direcionamos nossa experiência e nosso entusiasmo para o desenvolver produtos inovadores. No entanto, o foco não está na inovação em si, mas sim no ganho, no progresso e no valor agregado que nossos clientes podem obter com esses novos produtos, tecnologias e soluções.
Uma panorâmica sobre a ifm
Conheça a ifm em detalhes. O que nos distingue? Quais são os nossos valores?
Sustentabilidade
ifm é sinônimo de desenvolvimento sustentável de produtos e tecnologias inovadoras.
my ifm
Com a sua conta, você administra seus pedidos de forma rápida e eficiente.
Feiras
A ifm está presente em feiras no mundo todo apresentando suas novidades.