• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Automação móvel
  3. Componentes CAN

Componentes CAN

  • Para ampliar e completar o portfólio de produtos
  • Funções descentralizadas de entrada e saída
  • Funções adicionais para o barramento CAN
  • Controlável através de uma interface CAN potente

Componentes CAN inteligentes – expansão flexível para sistemas de controle móvel

Os componentes CAN da ifm são o complemento ideal para sistemas de controle de máquinas móveis. Eles possibilitam uma expansão descentralizada e simples de entradas e saídas, realizam funções adicionais específicas do sistema e garantem máxima flexibilidade na arquitetura da máquina.

Por meio do barramento CAN, já consolidado em aplicações móveis, sensores, atuadores e controladores podem ser interligados de forma confiável. Dessa forma, aplicações complexas podem ser implementadas com cabeamento mínimo – desde o processamento simples de sinais até tarefas de controle inteligentes.

Versatilidade de aplicações

Seja para expandir controladores, acrescentar entradas e saídas ou implementar funções específicas, os componentes CAN oferecem uma ampla variedade de aplicações:

  • Expansões descentralizadas de I/O como complemento ao controlador principal
  • Funções adicionais como registro de tempo com um módulo de relógio em tempo real
  • Expansão das IHMs para mais entradas e saídas
  • Integração em conceitos de máquinas modulares por meio de comunicação CANopen padronizada

Desempenho duradouro em uso no campo

Com grau de proteção elevado, homologação E1 e excelente resistência a choques e vibrações, os componentes CAN da ifm são ideais para ambientes adversos na tecnologia de construção, agrícola e municipal. Assim, a comunicação entre máquinas permanece intacta mesmo sob condições extremas.

Vantagem: flexibilidade modular estruturada

Seja como componente funcional simples ou como parte do sistema integrado da ifm, os módulos CAN podem ser combinados de forma integrada com controladores e displays para máquinas móveis. Assim, você cria uma arquitetura de máquinas escalável, robusta e preparada para o futuro.