• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Automação móvel
  3. Hardware mobile IoT

Hardware mobile IoT

  • Troca de dados sem fio confiável para máquinas móveis
  • Diagnóstico em tempo real via sistema de programação CODESYS
  • Exibição e armazenamento de dados via portal da Internet
  • Exibição e processamento de dados de posição e rota
  • Diferentes interfaces para a integração na rede da máquina

Gateways IoT móveis da ifm – a conexão entre a máquina e o futuro digital

Os gateways IoT móveis da ifm são os componentes-chave para uma frota de máquinas inteligente, conectada e preparada para o futuro. Você conecta suas máquinas móveis diretamente ao mundo digital e cria a base para processos eficientes – desde acesso remoto até gerenciamento de frota e manutenção preditiva.
Como parte do ecossistema da ifm, eles são perfeitamente compatíveis com controladores, sensores e software, possibilitando a implementação rápida e segura de seus projetos de digitalização.

Comunicação inteligente entre máquina e nuvem

Com os gateways IoT móveis, é possível garantir uma comunicação estável e segura em tempo real – mesmo sob as condições mais adversas. Você coleta dados de máquinas e processos, os transmite para a plataforma de software IoT baseada na nuvem e recebe comandos como ajustes de configuração e atualizações de software "over the air". Assim, os ciclos de manutenção são otimizados, o tempo de inatividade reduzido e sua frota atualizada continuamente.

Manutenção remota facilitada com remoteConnect

A tecnologia remoteConnect permite o acesso remoto seguro às suas máquinas – globalmente e sem integração complexa de TI. Isso permite reduzir as intervenções de serviço, realizar diagnósticos remotamente e fazer ajustes de software em tempo real.

Seu gerenciamento de frota com o ecologOne

O ecologOne permite não apenas atualizações seguras "over the air", mas também o endereçamento direcionado de componentes específicos do sistema no ecossistema da ifm. Assim, é possível adaptar máquinas de forma flexível, manter as versões de software atualizadas e planejar intervenções de manutenção de forma preditiva.

Destaques funcionais para máquinas conectadas

  • Troca de dados sem fio confiável para máquinas móveis
  • Diagnóstico em tempo real através do sistema de programação CODESYS
  • Gerenciamento de máquinas pela suíte IoT móvel
  • Exibição e processamento de dados de máquinas no portal de dados
  • Acesso remoto com remoteConnect
  • Gerenciamento de dados via ecologOne

Hardware robusto para requisitos extremos

Os dispositivos de IoT móvel foram especialmente desenvolvidos para uso móvel em veículos e máquinas. Graças ao alto grau de proteção IP67, homologação E1, excelente CEM, além de resistência a choques e vibrações, eles estão prontos para qualquer desafio – desde o canteiro de obras até a colheita.

Resumo das características marcantes:

  • Alta robustez mecânica para aplicações móveis
  • Interfaces abrangentes (por exemplo, CAN, Ethernet, rede móvel, rastreamento de posição)
  • Montagem flexível no veículo ou no painel elétrico
  • Conectividade confiável também em áreas remotas

Escalável. Seguro. Voltado ao futuro.

Como parte de uma solução modular completa, os gateways IoT móveis integram-se perfeitamente ao ecossistema da ifm. Em conjunto com os controladores de alto desempenho, as IHMs robustas, e os sensores precisos, forma-se um sistema completo perfeitamente integrado – desde a captura de dados até o processamento, visualização e conexão com a nuvem.
Essa estreita integração possibilita uma incorporação fácil, eficiência máxima e escalabilidade total, seja para conectar máquinas individuais ou gerenciar digitalmente frotas inteiras.

Saiba mais sobre as vantagens e possibilidades do IoT móvel aqui: IoT móvel da ifm.