- Produtos
- Automação móvel
- Displays
Displays
- IHM robusta e potente para operar e monitorar
- Livremente programável e parametrizável conforme IEC 61131-3 com CODESYS
- Invólucro resistente a vibração e choques com alto grau de proteção
- Dispositivos para a montagem superficial ou embutida
- Interfaces potentes para diversas tarefas de comunicação.
IHM robustas: os displays inteligentes para máquinas móveis
Controle e operação ideais com os displays IHM robustos da ifm
IHM, abreviação de Interface Homem-Máquina, é a tecnologia-chave para um controle simples e intuitivo de máquinas complexas. Os displays IHM configuráveis da ifm vão ainda mais longe e definem novos padrões no controle, parametrização e operação de máquinas móveis e instalações.
Todas as vantagens em resumo:
- Tecnologia de ponta para ambientes exigentes
- Construção robusta e funcionalidade versátil para uso em máquinas móveis
- Uso versátil – como dispositivo independente (standalone) ou em combinação com controladores móveis
- Funções de log pré-configuradas e sistema Linux de alto desempenho
Confiável em qualquer ambiente
O elevado grau de proteção das IHMs permite a montagem embutida ou em superfície em áreas externas ou da cabine. Poeira, água, vibrações e temperaturas extremas deixaram de ser um desafio.
Características especiais:
- Elevada CEM
- Homologação do tipo E1 para uso em:
- Máquinas de construção
- Veículos agrícolas
- Veículos municipais
Recursos inovadores para máxima flexibilidade
Os displays IHM estão disponíveis em tamanhos diferentes e oferecem vários botões de função iluminados e configuráveis. Modelos com botões direcionais, potenciômetros ou telas sensíveis ao toque oferecem possibilidades adicionais de personalização para aplicações específicas. Graças a uma entrada de vídeo analógica e à interface Ethernet, é possível integrar facilmente todos os modelos mais comuns de câmeras compatíveis com mobilidade.
Integração simples e programação intuitiva
Módulos funcionais pré-configurados da vasta biblioteca de dispositivos facilitam o uso do software IHM, enquanto a comunicação confiável via interfaces CAN garante máxima eficiência.
Vantagens:
- Rápido comissionamento
- Muito fácil de usar
- Adaptação flexível a aplicações individuais
Displays que oferecem mais do que o esperado – como parte da sua solução de sistema móvel
Os displays IHM da ifm são muito mais do que simples interfaces de operação – eles são uma parte integrante de uma solução de sistema bem planejada para máquinas móveis. Em combinação com os controladores da série ecomatmobile, eles revelam todo o seu potencial, garantindo uma operação contínua, intuitiva e um controle preciso.
Em conjunto com outros componentes da ifm, forma-se um sistema completo de alto desempenho:
- Operação: IHM robustas para interação intuitiva e visualização
- Controlador: a parte principal para uma lógica de máquina confiável
- Sensores: dados de medição precisos para máxima transparência e eficiência
- Conectividade: hardware de IoT móvel para conexão até a nuvem
Essa combinação possibilita uma solução contínua – do sensor até a nuvem – que é perfeitamente integrada e pode ser adaptada de forma flexível à sua aplicação.
A promessa da ifm "1+1=3"
A promessa da ifm "1+1=3" representa o verdadeiro valor agregado que nossos componentes proporcionam em conjunto. Nossos produtos são compatíveis com outros sistemas, mas alcançam juntos seu desempenho ideal.
Na prática, isso significa:
- Manutenção e atualizações simples: com o ecologOne, é possível realizar atualizações de software e aplicativos de forma rápida e simples.
- Diagnóstico central: os estados das máquinas podem ser lidos de qualquer ponto da instalação – também via ecologOne.
- Aplicações ajustadas: funções pré-testadas, como a integração de câmera e IHM, possibilitam o verdadeiro Plug & Work – todos os parâmetros estão pré-configurados.
- Tudo de um só fornecedor: desde sensores de processo compatíveis com mobilidade sob medida, passando por controladores e sistemas de conexão, até a nuvem – a ifm oferece um portfólio completo para soluções de sistema completas, incluindo consultoria e integração.
Seus benefícios ao escolher a ifm como parceira de sistema:
- Dados de medição precisos
- Controladores flexíveis
- Operação intuitiva
- Soluções completas e inteligentes para aplicações móveis
Confie na nossa experiência de décadas no setor móvel e em soluções que tornam sua automação eficiente, robusta e preparada para o futuro.
Com a ifm, você escolhe inovação, confiabilidade e valor agregado real – tudo em uma única solução.
Descubra agora a sua IHM
Descubra aqui todos os benefícios e exemplos de aplicação das IHM robustas e versáteis da ifm.
Ainda não encontrou o seu display?
Nossos especialistas estão à disposição para ajudar você na escolha da IHM adequada para a sua aplicação móvel.