- Produtos
- Automação móvel
- Softwares para controladores
Softwares para controladores
- Complemento econômico para a criação de aplicações de controle
- Software padronizado para a completa família de controladores ifm
- Operação intuitiva e simples
Software para controladores móveis: padronizado, eficiente, intuitivo
Com as ferramentas de programação de acordo com o padrão IEC 61131-3, a ifm oferece uma solução de software integrada para o desenvolvimento de sistemas de controle em máquinas móveis. O software de engenharia permite a rápida implementação e gestão de projetos – desde a programação até a parametrização e a visualização gráfica.
Um elemento central é o login simples no sistema em execução em tempo real. Isso permite desenvolver e depurar o programa criado no sistema de destino – tudo sem a complexidade de uma cadeia de ferramentas.
A conexão com o dispositivo é feita através de uma interface serial padronizada, Ethernet ou uma interface CAN-PC. O software suporta:
- A configuração de todos os parâmetros de comunicação relevantes
- A programação do dispositivo de acordo com a norma IEC 61131-3
- O diagnóstico e a visualização dos dados de processo disponíveis
Graças ao software padronizado para toda a família ecomatmobile, é possível realizar uma engenharia de ponta a ponta em diferentes plataformas de controle. Isso reduz o esforço de treinamento e aumenta a reutilização de projetos.
Resumo das vantagens:
- Interface intuitiva e fácil de usar para operação simples
- Complemento econômico para a criação de aplicações de controle
- Compatível com todos os controladores móveis e IHMs da ifm – para flexibilidade máxima
Quer saber quais controladores oferecem a base ideal para as suas soluções de software?
Na nossa página de visão geral, você encontra todas as informações sobre os componentes de controle da ifm adequados para você – incluindo detalhes técnicos e aplicações para máquinas móveis.