- Ултразвукови сензори
- Технология
Много силни страни, малко ограничения: Как работи ултразвуковата технология
Ултразвуковите сензори откриват всички отразяващи звука обекти. За да изчислят разстоянието, те измерват времето между изпращане и получаване на отразения звуков сигнал. Цветът, прозрачността и отражателната способност на повърхността на целта са без значение.
Сравнение на ултразвуковите сензори с другите продукти за регистриране на позиция
Тази таблица класифицира работните характеристики на различни технологии с определени влияния.
| Ултразвукови | Индуктивни | Капацитивни | Фотоелектрични | |
|---|---|---|---|---|
| Голямо разстояние до обекта | ||||
| Независимо от цвета/прозрачността | ||||
| Независимо от материала | ||||
| Температурни колебания | ||||
| Отлагания върху сензора | ||||
| Защита от светлинни смущения | ||||
| Висока околна влажност |
1) напр. тънко, прозрачно фолио/стъкло
2) ако не прекалено
3) ако е токонепроводящо