• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за поток
  2. Избор по среда
  3. Дейонизирана вода

Измерване на дейонизирана вода

Бележки:
Изключително подходящи

Много подходящи

Подходящи

Неподходящи


Наличен

Липсват
Подходящи в известна степен – моля, в този случай се свържете със Сервизния център Горещата линия за сервизно обслужване
Ултразвукови Вихрови Калориметрични
Потапящи се сензори
Информация за продукта Информация за продукта Информация за продукта

Принцип на измерване

Ултразвукови

Вихрови

Калориметричен

Точност

Загуба на налягане

Регистриране на посоката

Измервател на количество (суматор)

Среда:

Непроводяща среда:

Химически течности
с ниска концентрация,
напр. разтвор на натриева основа < 5 %

Хранителен клас*

Устойчиви на

Температурни колебания

Промени на вискозитета

Наличие на въздух

Частици

Пикове на налягането

Отлагания

Вибрации

Монтаж

Без необходима дължина на входната тръба

* За точните среди, моля, вижте съответните технически характеристики.

Вихрови Особености


Принцип на измерване:

Серия на продукта:

  • Серия SV

Номинална ширина (DNxx)

  • DN6...DN25

Измервателен диапазон

  • 0,5...150 l/min

Точност

  • ± 2 % MEW

Температура на средата

  • –15...125 °C

Номинално налягане

  • 16 bar

Изисквания:

  • Без вибрации в изолацията
  • Без промяна на вискозитета
  • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба

Промишлени приложения:

  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • Електроника
  • Вода

Основни характеристики

  • Загуба при ниско налягане
  • Помощно средство за настройка с пълнотекстови дисплей
  • Версия за 12 V

Технологични стойности

  • Поток
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика
Към горния край на страницата
Ултразвукови Особености



Принцип на измерване:

Серия на продукта:

  • Серия SU, серия SUH

Номинална ширина (DNxx)

  • DN15...DN100

Измервателен диапазон

  • 0,5...6000 l/min

Точност

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Температура на средата

  • -40…120 °C

Номинално налягане

  • До 100 бара

Изисквания:

  • Без промяна на вискозитета
  • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба

Промишлени приложения:

  • Хранителна промишленост
  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • Мобилни машини
  • Вода и отпадни води

Основни характеристики:

  • Непрекъсната тръба от неръждаема стомана без вътрешни
    смущаващи тела, подвижни компоненти или уплътнения
  • Ацикличен изход на силата на сигнала като индикатор
    за промени в приложението
  • Настройка с ръководство
  • Загуба при ниско налягане
  • Светодиод за работното състояние

Технологични стойности:

  • Измерване на общото количество/суматор
  • Поток
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика

* В зависимост от версията на продукта

Калориметрични потапящи се сензори

Особености


Принцип на измерване:

Серия на продукта

  • Серии SI, SA и SF

Номинална ширина

  • Независими от DN

Измервателен диапазон

  • Течности 0,04...3 m/s
  • Газове 0,6...300 m/s

Точност

  • Течности ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Газ ± (10 % MW + 2 % MEW)

Температура на средата

  • –25...100 °C

Номинално налягане

  • До 300 бара

Изисквания:

  • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба
  • Термопроводяща среда
  • Избягване на резки промени на температурата

Промишлени приложения:

  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • Водна промишленост
  • Корабна автоматизация
  • Хранителна промишленост

Основни характеристики:

  • Независими от номиналните диаметри на тръбите
  • Възможност за избор на най-различни материали, които ще бъдат в контакт със средата
  • Лесна настройка

Технологични стойности:

  • Скорост на потока в дадена точка
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика
  • Изчислен поток
Към горния край на страницата